Menu Search

Handschakelaar 1NO en 1NC 4 A Zwart;Wit IP 65

IP50 dubbel drukbevestiging paneelmontageknop gemaakt voor een 22 mm uitsparing.
Essentra artikelnummer:

10211533

Oud artikelnummer:

1339730

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 7 € 55,194
8 - 23 € 26,283
24 + € 24,546
Standaard verpakking: 8

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 55,19

1 x € 55,194

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 22.0 mm
Kleur Zwart;Wit
Type circuitmodule 1NO en 1NC
Breedte 30.0 mm
Hoogte 51.0 mm
Type IP 65
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Type knop Drukknop
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op