Schachtkragen zijn een essentieel onderdeel in een reeks toepassingen voor vermogenstransmissie, zoals motoren en tandwielkasten. Schachtkragen kunnen worden toegepast als mechanische aanslagen, componenten, evenals lagervlakken. Deze schachtkragen met schroefdraadklem zijn snel en eenvoudig te installeren.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boorgatdiameter | Kraagstijl | Buitendiameter | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 22,7585 - € 31,5902 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.26 in
32.0 mm
|
Half gesplitst
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
€ 15,0733 - € 21,5413 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
Gesplitst tweedelig
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
€ 19,6872 - € 28,1085 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
Gesplitst tweedelig
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||||
€ 25,0655 - € 35,7937 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.866 in
22.0 mm
|
Gesplitst tweedelig
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
€ 30,2739 - € 43,2525 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.26 in
32.0 mm
|
Gesplitst tweedelig
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
€ 2,0097 - € 3,0854 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
Één stuk
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
€ 3,0854 - € 4,7555 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
Één stuk
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
€ 4,9536 - € 7,6003 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
Één stuk
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 8,9166 - € 13,7145 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.26 in
32.0 mm
|
Één stuk
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
€ 10,247 - € 15,7526 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.496 in
38.0 mm
|
Één stuk
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||||||
€ 18,4134 - € 27,0753 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.89 in
48.0 mm
|
Één stuk
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
€ 88,3168 - € 88,3168 | 8 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Één stuk
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
€ 10,5017 - € 14,5637 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
Half gesplitst
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 15,5686 - € 21,6404 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
Half gesplitst
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
€ 20,5931 - € 28,5897 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.102 in
28.0 mm
|
Half gesplitst
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
€ 23,3246 - € 32,3969 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.575 in
40.0 mm
|
Half gesplitst
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
€ 17,2953 - € 24,7117 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
Gesplitst tweedelig
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 22,617 - € 32,312 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
Gesplitst tweedelig
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
€ 27,8962 - € 39,8274 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.102 in
28.0 mm
|
Gesplitst tweedelig
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
€ 31,0948 - € 44,4414 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.575 in
40.0 mm
|
Gesplitst tweedelig
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan