Menu Search

Sandwich- en draadbevestigingen

Op voorraad

Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.

Serie: SR5495

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Totale diameter Type Totale hoogte Bestellen
€ 3,5876 - € 5,6336 923 Op voorraad
M5
15.0 mm
3
35.0 mm
€ 5,1149 - € 5,1149 Vraag de levertijd aan hier
M6
20.0 mm
3
55.0 mm
€ 9,7689 - € 9,7689 1041 Op voorraad
M8
30.0 mm
3
75.0 mm
€ 10,9215 - € 12,0598 6 Op voorraad
M8
40.0 mm
3
111.0 mm
€ 3,4003 - € 3,7894 198 Op voorraad
M3
10.0 mm
4
10.0 mm
€ 3,7894 - € 5,9218 279 Op voorraad
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
€ 3,4724 - € 3,847 14420 Op voorraad
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
€ 3,4003 - € 3,7894 2066 Op voorraad
M4
10.0 mm
3
22.0 mm
€ 5,9218 - € 5,9218 94 Op voorraad
M5
15.0 mm
3
40.0 mm
€ 5,3455 - € 5,3455 48 Op voorraad
M6
25.0 mm
3
60.0 mm
€ 10,2876 - € 10,2876 724 Op voorraad
M8
30.0 mm
3
80.0 mm
€ 11,1809 - € 11,1809 59 Op voorraad
M8
40.0 mm
3
106.0 mm
€ 5,576 - € 5,576 Vraag de levertijd aan hier
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
€ 7,3771 - € 11,5411 2361 Op voorraad
M8
30.0 mm
4
35.0 mm
€ 12,5064 - € 13,7456 43 Op voorraad
M10
50.0 mm
4
45.0 mm
€ 3,4003 - € 3,7894 Vraag de levertijd aan hier
M4
2
16.0 mm
€ 4,6683 - € 4,6683 630 Op voorraad
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
€ 52,0573 - € 52,0573 4 Op voorraad
M16
100.0 mm
3
142.0 mm
€ 5,6336 - € 5,6336 Vraag de levertijd aan hier
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
€ 5,3455 - € 5,3455 Vraag de levertijd aan hier
M6
25.0 mm
4
20.0 mm
  • van 7
Trillingsdemper 15.0 mm 15.0 mm Staal;Rubber

10281734

Prijsbereik
€ 5,6336 - € 3,5876

Voorraadniveaus
923 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M5
  • Totale hoogte
    35.0 mm
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 20.0 mm 25.0 mm Staal;Rubber

10281772

Prijsbereik
€ 5,1149 - € 5,1149

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    55.0 mm
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 30.0 mm 25.0 mm Staal;Rubber

10281819

Prijsbereik
€ 9,7689 - € 9,7689

Voorraadniveaus
1041 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    75.0 mm
  • Totale diameter
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 40.0 mm 45.0 mm Staal;Rubber

10281864

Prijsbereik
€ 12,0598 - € 10,9215

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    111.0 mm
  • Totale diameter
    40.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 10.0 mm 10.0 mm Staal;Rubber

10281925

Prijsbereik
€ 3,7894 - € 3,4003

Voorraadniveaus
198 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    4
  • Draadmaat
    M3
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale diameter
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 15.0 mm 20.0 mm Staal;Rubber

10281963

Prijsbereik
€ 5,9218 - € 3,7894

Voorraadniveaus
279 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    4
  • Draadmaat
    M4
  • Totale hoogte
    20.0 mm
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 10.0 mm 15.0 mm Staal;Rubber

10281932

Prijsbereik
€ 3,847 - € 3,4724

Voorraadniveaus
14420 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    4
  • Draadmaat
    M4
  • Totale hoogte
    15.0 mm
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 10.0 mm 10.0 mm Staal;Rubber

10281703

Prijsbereik
€ 3,7894 - € 3,4003

Voorraadniveaus
2066 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M4
  • Totale hoogte
    22.0 mm
  • Totale diameter
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 15.0 mm 20.0 mm Staal;Rubber

10281741

Prijsbereik
€ 5,9218 - € 5,9218

Voorraadniveaus
94 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M5
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 25.0 mm 20.0 mm Staal;Rubber

10281789

Prijsbereik
€ 5,3455 - € 5,3455

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    60.0 mm
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 30.0 mm 30.0 mm Staal;Rubber

10281826

Prijsbereik
€ 10,2876 - € 10,2876

Voorraadniveaus
724 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    80.0 mm
  • Totale diameter
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 40.0 mm 40.0 mm Staal;Rubber

10281857

Prijsbereik
€ 11,1809 - € 11,1809

Voorraadniveaus
59 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    106.0 mm
  • Totale diameter
    40.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 25.0 mm 25.0 mm Staal;Rubber

10282014

Prijsbereik
€ 5,576 - € 5,576

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    4
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    25.0 mm
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 30.0 mm 35.0 mm Staal;Rubber

10282052

Prijsbereik
€ 11,5411 - € 7,3771

Voorraadniveaus
2361 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    4
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    35.0 mm
  • Totale diameter
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 50.0 mm 45.0 mm Staal;Rubber

10282090

Prijsbereik
€ 13,7456 - € 12,5064

Voorraadniveaus
43 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    4
  • Draadmaat
    M10
  • Totale hoogte
    45.0 mm
  • Totale diameter
    50.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 10.0 mm 10.0 mm Staal;Rubber

10282144

Prijsbereik
€ 3,7894 - € 3,4003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    2
  • Draadmaat
    M4
  • Totale hoogte
    16.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016930090
Trillingsdemper 20.0 mm 15.0 mm Staal;Rubber

10281970

Prijsbereik
€ 4,6683 - € 4,6683

Voorraadniveaus
630 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    4
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    15.0 mm
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 100.0 mm 50.0 mm Staal;Rubber

10281918

Prijsbereik
€ 52,0573 - € 52,0573

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M16
  • Totale hoogte
    142.0 mm
  • Totale diameter
    100.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 15.0 mm 15.0 mm Staal;Rubber

10281956

Prijsbereik
€ 5,6336 - € 5,6336

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    4
  • Draadmaat
    M4
  • Totale hoogte
    15.0 mm
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 25.0 mm 20.0 mm Staal;Rubber

10282007

Prijsbereik
€ 5,3455 - € 5,3455

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    4
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    20.0 mm
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber