Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,117 |
10000 - 19999 | € 0,1111 |
20000 + | € 0,1051 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 6.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.236 in |
Panel Thickness | 4.2 mm |
Panel Thickness | 0.165 in |
Head Diameter | 10.0 mm |
Head Diameter | 0.394 in |
Head Height | 0.8 mm |
Head Height | 0.031 in |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Rivet Type | Push Clip |
Rivet Head Shape | Truss |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan