27DM070
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0491 |
5000 - 19999 | € 0,0442 |
20000 + | € 0,0398 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 2.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.079 in |
Panel Thickness | 4.8 mm |
Panel Thickness | 0.189 in |
Head Diameter | 11.1 mm |
Head Diameter | 0.437 in |
Head Height | 1.9 mm |
Head Height | 0.075 in |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Rivet Type | Female |
Rivet Head Shape | Truss |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan