Ons uitgebreide assortiment van handgrepen is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende greeptypes, waaronder deze voorzien is van vingergrepen die ideaal zijn voor toepassingen die een stevige vingergreep vereisen. Het uitgebreid assortiment heeft tevens opties zonder vingergrepen, spanner en palmgreep-opties.
Het grootste deel van ons assortiment is gemaakt van zwart polyvinylchloride (PVC), we hebben echter tevens een optie gemaakt van flexibele PVC met een wit uiterlijk. PVC heeft een hogere impactsterkte, een lagere temperatuurweerstand en is minder bestand tegen chemicaliën. De eenvoudig vast te pakken palmgreep-opties zijn gemaakt van zwart versterkte polyamide (PA) op basis van technopolymeer. Dit glasvezelmateriaal is een extreem sterk en duurzaam materiaal.
Deze flexibele en duurzame materialen passen op standaard buisafmetingen en kunnen worden gebruikt voor handtrucks, ponsmachines, gereedschappen en andere apparatuur en soorten toepassingen.
Serie: SR1525
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Greeptype | Gatdiameter | Lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4674 - € 1,0409 | 400 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
|
||
| € 0,5624 - € 1,2528 | 250 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
|
||
| € 0,3977 - € 0,8819 | 4500 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
|
||
| € 0,4778 - € 1,0658 | 125 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
|
||
| € 0,279 - € 0,6357 | 300 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
|
||
| € 1,0344 - € 3,0168 | Vraag de levertijd aan hier |
Met vingergreep
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 1,441 - € 4,6436 | Vraag de levertijd aan hier |
Met vingergreep
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| € 3,354 - € 7,5108 | 50 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,7628 - € 2,2189 | 360 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 5,773 - € 12,8401 | 325 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| € 1,5582 - € 3,4593 | Vraag de levertijd aan hier |
Met vingergreep
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 4,096 - € 9,1626 | 60 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| € 1,2006 - € 2,6521 | 700 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 1,3638 - € 3,958 | 150 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| € 2,4338 - € 5,4227 | 240 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 4,9122 - € 4,9419 | 453 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 3,2353 - € 3,2501 | 60 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,1815 - € 4,8618 | 30 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 0,7553 - € 1,7421 | 640 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 2,1518 - € 4,8306 | 1125 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan