Rozetringen bieden bescherming voor kasten en andere toepassingen tegen krassen en andere mogelijke beschadigingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om foutief uitgelijnde gaten af te dekken, zodat het afgewerkte uiterlijk van uw toepassing er net en verzorgd uitziet.
Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking gaat gepaald met goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Deze ringen zijn zeer veelzijdig en kunnen ook worden gebruikt als glijvoeten, bumpers, voetjes en afstandhouders.
Serie: SR1946
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Type | Type ring | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0717 - € 0,0999 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 38440 Op voorraad |
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1144 - € 0,1601 | 108 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1409 - € 0,1815 | 494 Op voorraad |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0698 - € 0,0974 | 65848 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,1208 - € 0,1678 | 471976 Op voorraad |
Zwart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 71000 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0793 - € 0,1109 | 49517 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0636 - € 0,1005 | 28490 Op voorraad |
Naturel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 147500 Op voorraad |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0698 - € 0,0974 | 11869 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0575 - € 0,0805 | 1364 Op voorraad |
Zwart
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
1
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1144 - € 0,1601 | 30401 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 56998 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0622 - € 0,0868 | 57451 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 21850 Op voorraad |
Wit
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 8280 Op voorraad |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 32398 Op voorraad |
Zwart
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
2
|
Standaard sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0968 - € 0,1351 | 5725 Op voorraad |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 258 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan