RFRT-D2-152-G2
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 58,2834 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 40.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 1.575 in |
Housing Diameter | 25.0 mm |
Housing Diameter | 0.984 in |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Overall Height | 19.0 mm |
Overall Height | 0.748 in |
Overall Length | 50.0 mm |
Overall Length | 1.969 in |
Full Material | Polycarbonate;Acetal |
Colour | Black |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 1500.0 N |
Torque | 1500.0 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan