551278
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 99 | € 5,766 |
100 - 499 | € 2,9155 |
500 - 999 | € 2,6325 |
1000 + | € 2,1937 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 17.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 0.669 in |
Housing Diameter | 15.0 mm |
Housing Diameter | 0.591 in |
Overall Height | 8.0 mm |
Overall Height | 0.315 in |
Overall Length | 20.8 mm |
Overall Length | 0.819 in |
Full Material | Polyoxymethylene;Polyamide 6.6;Silicone Oil |
Colour | Black |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 1.20 N |
Torque | 1.20 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan