078202599999
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 6,9634 |
50 + | € 4,5149 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 19.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 0.748 in |
Housing Diameter | 14.9 mm |
Housing Diameter | 0.587 in |
Overall Height | 7.15 mm |
Overall Height | 0.281 in |
Overall Length | 24.0 mm |
Overall Length | 0.945 in |
Wheel Outside Diameter | 10.4 mm |
Wheel Outside Diameter | 0.409 in |
Full Material | Polyoxymethylene; Nylon 66 |
Colour | White |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 0.55 N |
Torque | 0.55 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan