Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1089 - € 0,1656 | 3000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1034 - € 0,1553 | 4000 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4869 - € 1,0226 | 74 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,7979 - € 1,6757 | 3977 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,5019 - € 1,0284 | 250 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,3821 - € 2,6174 | 320 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 1,0481 - € 1,6403 | 1700 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,9226 - € 1,9376 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,8953 - € 1,8802 | 350 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,7643 - € 1,4481 | 2300 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1089 - € 0,1855 | 4500 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,4716 - € 0,9903 | 200 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0636 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 3,2648 - € 3,7804 | 3400 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,18 - € 0,3427 | 500 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1234 - € 0,1944 | 4000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4921 - € 1,0334 | 81200 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0768 - € 0,1105 | 2000 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0912 - € 0,1508 | 17500 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,3127 - € 0,7208 | Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm