Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0779 - € 0,1823 | 7000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 2,5325 - € 3,7804 | Vraag de levertijd aan hier |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,8345 - € 2,547 | 5000 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 2,0595 - € 3,0404 | 1575 Op voorraad |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| € 5,1108 - € 9,9637 | 75 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
| € 2,0748 - € 3,0724 | 4203 Op voorraad |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| € 2,624 - € 4,0688 | 2020 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| € 2,7003 - € 5,2221 | 4414 Op voorraad |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 1,6019 - € 2,39 | 5175 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 2,685 - € 4,6775 | 4175 Op voorraad |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 2,5935 - € 4,0367 | 8775 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| € 2,4562 - € 3,6202 | 11350 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| € 2,6776 - € 2,6776 | Vraag de levertijd aan hier |
2.626 in
66.7 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 2,3189 - € 3,428 | 40 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 2,4562 - € 8,2337 | 1065 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,0647 - € 0,0647 | 5000 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1325 - € 0,2783 | 208 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Geel
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 0,2364 - € 0,4317 | 1750 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2547 - € 0,4653 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2776 - € 0,5049 | 887 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan