Menu Search

Ronde eindkap 66.0 mm 38.0 mm PVC Zwart

Ronde vinyl eindkap in zwart geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Past stevig op uiteinden van ronde buizen, draadstangen of pijpen. Bestand tegen stoten, schuren en verwering. Het flexibele en duurzame PVC-materiaal van 80-shore is iets stijver dan de rode versie van 60-shore. Bestand tegen temperaturen van maximaal 70 °C.
Essentra artikelnummer:

10007518

Oud artikelnummer:

FCWA-0660-038

5000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,547
250 - 1249 € 1,2128
1250 - 2499 € 0,955
2500 + € 0,8345
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 63,68

25 x € 2,547

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 66.0 mm
h 38.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926909790

Product FCWA-0660-038 vervangt:

Ronde eindkap 66.7 mm 38.0 mm PVC Zwart
Essentra artikelnummer: 10645604
Oud artikelnummer: FCWA-0667-038

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op