Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,0183 - € 2,9887 | Vraag de levertijd aan hier |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,8118 - € 2,4776 | 5750 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 2,5526 - € 3,958 | 1020 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| € 2,4635 - € 3,6774 | 2001 Op voorraad |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,9141 - € 1,6621 | 448 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,417 - € 0,7583 | 2450 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,4511 - € 0,8221 | 593 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
| € 0,4348 - € 0,7895 | 100 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,4778 - € 0,8711 | Vraag de levertijd aan hier |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3858 - € 0,7019 | 2290 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4244 - € 0,7747 | 250 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3932 - € 0,7153 | 1750 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
| € 0,2137 - € 0,3873 | 398 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1825 - € 0,3309 | 28 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1973 - € 0,3591 | 4303 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3784 - € 0,6871 | 1834 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4096 - € 0,7435 | 2030 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,4422 - € 0,8058 | 40 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan