Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1209 - € 0,2043 | 13500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4408 - € 0,9098 | 11300 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,7048 - € 1,1918 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,0481 - € 1,6403 | 1700 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 2,1511 - € 3,2678 | 21 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,3098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2105 - € 0,4357 | 5000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,4241 - € 0,8746 | 1000 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,4408 - € 0,9098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,569 - € 0,7753 | 14500 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1632 - € 0,2944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2379 - € 0,4933 | 1000 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,3691 - € 0,7336 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,5019 - € 1,0284 | 250 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0877 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,81 - € 1,6659 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,5133 - € 3,114 | 1360 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0805 - € 0,1214 | 14500 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1525 - € 0,2963 | 2500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,18 - € 0,3117 | 3000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan