Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4288 - € 0,8851 | 13300 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1587 - € 0,2864 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 4,5412 - € 5,1111 | 20 Op voorraad |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,6856 - € 1,1593 | 900 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1363 - € 0,1792 | 10000 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1676 - € 0,3178 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2315 - € 0,4799 | 1000 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2775 - € 0,5829 | 1400 Op voorraad |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,3591 - € 0,7136 | 3375 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 2,0925 - € 3,1788 | 21 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,4288 - € 0,8851 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,0604 - € 2,2269 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,7435 - € 1,4086 | 2300 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,0195 - € 1,5956 | 2800 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,6864 - € 1,4415 | 750 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 1,3445 - € 2,5462 | 320 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,5535 - € 0,7542 | 15200 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1751 - € 0,3334 | 2000 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,4882 - € 1,0004 | 2000 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,3428 - € 0,7043 | 3250 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan