Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9962 - € 1,8154 | 398 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,8436 - € 1,5408 | 443 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,688 - € 1,251 | 591 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4546 - € 0,8284 | 40 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,6239 - € 1,135 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,7582 - € 1,3791 | 54 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M42
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5949 - € 1,0816 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,7216 - € 1,315 | 391 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,8863 - € 1,6171 | 29 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,9397 - € 1,7087 | 448 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 1,196 - € 2,1816 | 6 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| 140 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
| € 1,1198 - € 2,0442 | 220 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan