Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2303 - € 0,4709 | 8000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1374 - € 0,2319 | 7750 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1089 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1374 - € 0,2713 | 7000 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1402 - € 0,1842 | 10000 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,6468 - € 0,9931 | 7000 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,5232 - € 0,9547 | 14500 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3661 - € 0,8746 | 11800 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3051 - € 0,519 | 3250 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3127 - € 0,5478 | 1500 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4332 - € 0,7464 | 200 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3814 - € 0,6407 | 875 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2654 - € 0,5158 | 1490 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3996 - € 0,6343 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1647 - € 0,3235 | 17250 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1952 - € 0,4036 | 250 Op voorraad |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,4225 - € 0,8618 | 4700 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3219 - € 0,5446 | 2000 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5461 - € 1,3103 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2212 - € 0,4581 | 6500 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan