Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2837 - € 0,5141 | 665 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3066 - € 0,5583 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,241 - € 0,4378 | 48 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3447 - € 0,627 | 1781 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2608 - € 0,4759 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3798 - € 0,6926 | 2399 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,389 - € 0,7063 | 1834 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,688 - € 1,251 | 591 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,421 - € 0,7643 | 2030 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3127 - € 0,569 | 492 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
| € 1,1198 - € 2,0442 | 220 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| 140 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan