Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4912 - € 0,8955 | Vraag de levertijd aan hier |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4; M27
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3066 - € 0,5583 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,4546 - € 0,8284 | 40 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,5659 - € 1,0297 | 296 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3966 - € 0,7216 | 6890 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,7216 - € 1,315 | 391 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
| € 0,5431 - € 0,9901 | 4497 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,7582 - € 1,3791 | 54 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M42
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3386 - € 0,6163 | 1230 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,5217 - € 0,9504 | 833 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,5553 - € 1,0084 | 38 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,9962 - € 1,8154 | 398 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,7963 - € 1,4508 | 294 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,6544 - € 1,1914 | 188 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| 4100 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
|||
| € 0,3585 - € 0,6529 | 2495 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3737 - € 0,6788 | 92 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2608 - € 0,4759 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan