Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3661 - € 0,8746 | 13800 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4332 - € 0,7464 | 200 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2212 - € 0,4581 | 6500 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2639 - € 0,5959 | 237 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3996 - € 0,6343 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2242 - € 0,7144 | 7500 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,5553 - € 0,897 | 7800 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1632 - € 0,2944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0805 - € 0,1073 | 19850 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2379 - € 0,4933 | 1000 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,3691 - € 0,7336 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,7048 - € 1,1918 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,7643 - € 1,4481 | 2300 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,0481 - € 1,6403 | 1700 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 2,1511 - € 3,2678 | 21 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,81 - € 1,6659 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,5133 - € 3,114 | 1360 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,4241 - € 0,8746 | 1000 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,4408 - € 0,9098 | 11300 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,569 - € 0,7753 | 14500 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan