Menu Search

Afstandhouder 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

Deze ronde afstandshouder zonder schroefdraad biedt fysieke ruimte tussen componenten, en tevens thermische en elektrische isolatie. UL94 HB-classificatie vlamweerstand
Essentra artikelnummer:

10044278

Oud artikelnummer:

005374400014

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1369
1000 + € 0,0979
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 68,45

500 x € 0,1369

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 18.0 mm
Binnendiameter 3.4 mm
Buitendiameter 6.0 mm
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polystyreen
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Product 005374400014 vervangt:

Afstandhouder 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA
Essentra artikelnummer: 10044261
Oud artikelnummer: 005374400002

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op