Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3176 - € 0,5179 | 8149 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 3,4281 - € 5,3574 | 125 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,2983 | 5048 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,7215 - € 3,7695 | 134 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,3745 - € 4,5115 | 1275 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 2,2409 - € 4,2147 | 2383 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 2,6564 - € 5,0458 | 567 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,1298 - € 0,2374 | 2 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 1,0937 - € 1,9292 | 4200 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,2409 - € 4,2592 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 1,6324 - € 2,6564 | 13 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,2706 - € 4,2889 | 11597 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,2671 - € 0,4882 | Vraag de levertijd aan hier |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,9468 - € 1,8551 | 33 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,2649 - € 5,12 | 24 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 1,8402 - € 4,0069 | 2648 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,0501 - € 0,0501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0482 - € 0,0571 | 4410 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0988 - € 0,0988 | 187 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1107 - € 0,1203 | Vraag de levertijd aan hier |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan