Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,103 - € 0,3237 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 521 Op voorraad |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| € 0,0491 - € 0,0606 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| € 0,0475 - € 0,0587 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| € 0,0971 - € 0,3056 | 32697 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| € 0,0861 - € 0,2717 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| € 0,0673 - € 0,0831 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,157 - € 0,2348 | 1000 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1066 - € 0,1599 | 17222 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0531 - € 0,0656 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 964 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0574 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0472 - € 0,0583 | 970 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| € 0,0538 - € 0,0664 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0515 - € 0,0636 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan