Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,3349 - € 2,1663 | 3850 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,0267 - € 1,8154 | 42 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,1396 - € 1,9985 | 48 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,7087 - € 3,753 | 5575 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,3798 - € 0,6178 | 13379 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| € 0,6224 - € 1,3715 | 7434 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,7087 - € 3,7682 | 2236 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,4539 - € 2,3494 | 100 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,9527 - € 4,2869 | Vraag de levertijd aan hier |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,0863 - € 0,1016 | 498 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0663 - € 0,0781 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0743 - € 0,1723 | 11496 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1396 - € 0,1484 | 5925 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0799 - € 0,0799 | Vraag de levertijd aan hier |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0884 - € 0,0884 | 42798 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,104 - € 0,1452 | 72500 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1319 - € 0,1708 | 2845 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0868 - € 0,1212 | 42046 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0808 - € 0,113 | 450 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0932 - € 0,1296 | 300 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan