Menu Search

Afstandhouder 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

Deze Ronde, Naturel Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten in assemblages van elkaar te scheiden. Deze afstandhouders zijn cruciaal in toepassingen waar thermische en elektrische isolatie tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10080382

Oud artikelnummer:

1116530000VR

35476 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1478
10000 - 19999 € 0,1406
20000 + € 0,1331
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 147,80

1000 x € 0,1478

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 18.0 mm
Binnendiameter 4.2 mm
Buitendiameter 8.0 mm
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926300090
Verpakkingsaantal 500

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op