Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Spacer Length | 7.5 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.295 in |
Inside Diameter | 8.2 mm |
Inside Diameter | 0.323 in |
Outside Diameter | 18.0 mm |
Outside Diameter | 0.709 in |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Colour | Natural |
Spacer Shape | Round |
Commodity Code | 3926909790 |
Package Quantity | 100 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan