Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De ronde metrische afstandhouders zijn geschikt voor verschillende toepassingen, zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte is vereist en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met een hoog voltage. Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Serie: SR2797
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Lengte interne schroefdraad | Diameter behuizing | Uitvoering | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,327 - € 1,7589 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,4118 - € 1,8689 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,7118 - € 2,2772 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,934 - € 0,9727 | 1242 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,0506 - € 1,6176 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,45 - € 2,6541 | 200 Op voorraad |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,8072 - € 1,1653 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,2579 - € 1,3804 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9595 - € 1,0459 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,8072 - € 1,1653 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9129 - € 0,9516 | 193 Op voorraad |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9815 - € 1,0219 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9925 - € 1,4323 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,9815 - € 1,5139 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,2615 - € 2,2615 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,082 - € 1,1716 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,9988 - € 1,148 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan