Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.
Materiaal: ABS, PE Kleur: Zwart, Verchroomd donker, Verchroomd zilver, Zilver Serie: SR5723, SR1562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | t | h | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2407 - € 3,2724 | 1470 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,7809 - € 4,3943 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,0925 - € 4,3943 | 660 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,1774 - € 1,3098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,7809 - € 4,3943 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,2407 - € 3,2724 | 40 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,1774 - € 1,3098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,2011 - € 3,1529 | 1050 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,4225 - € 2,6901 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,2068 - € 1,3425 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 2,0925 - € 4,3943 | 40 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,8429 - € 1,7702 | 1030 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3086 - € 0,48 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verchroomd zilver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,2194 - € 0,3414 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verchroomd donker
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3141 - € 0,4886 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verchroomd zilver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,3113 - € 0,4843 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verchroomd zilver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,5427 - € 0,8442 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Verchroomd zilver
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,3013 - € 0,4688 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verchroomd zilver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,3141 - € 0,4886 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verchroomd donker
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,5427 - € 0,8442 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Verchroomd donker
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan