Menu Search

Rond Buisinzetstuk 38.0 mm 2.0 mm Zilver ABS

Verchroomde ronde insteekdoppen bieden een nette afwerking. Met geribbelde schacht waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht en goed blijven zitten.
Essentra artikelnummer:

10289617

Oud artikelnummer:

499193

40 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 3,2724
100 - 499 € 1,5583
500 - 999 € 1,4722
1000 - 1499 € 1,395
1500 - 1999 € 1,3164
2000 + € 1,2407
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 32,72

10 x € 3,2724

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 38.0 mm
h 10.0 mm
t 2.0 mm
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Zilver
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op