Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.
Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt een keuze om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Oranje, Geel, Rood, Bruin, Blauw, Groen, Medium grijs Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | h | Materiaal | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3999 - € 0,8842 | 950 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5199 - € 1,1449 | 497 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,2456 - € 0,45 | 23659 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,2685 - € 0,6575 | 48 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2807 - € 0,6895 | 4704 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,5761 - € 1,2678 | 157 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3614 - € 0,7968 | 1025 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1647 - € 0,183 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0845 - € 0,1179 | 7698 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,7361 - € 1,577 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,186 - € 0,186 | Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| € 0,3155 - € 0,7651 | 600 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0962 - € 0,134 | 2654 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0974 - € 0,1361 | 12425 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,5794 - € 0,841 | 2375 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,1338 - € 0,3075 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1554 - € 0,4447 | 35400 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,1136 - € 0,2227 | 45 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| € 0,082 - € 0,1144 | 1363 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0934 - € 0,1302 | 4498 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1