Menu Search

Ronde buisinsteekdop 60.0 mm 3.0 mm 3.5 mm PE Wit

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10093672

Oud artikelnummer:

199832

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 1,577
400 + € 0,7361
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 63,08

40 x € 1,577

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 60.0 mm
H 20.1 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximale wanddikte 3.5 mm
Kleur Wit
Voltooien Met structuur
Materiaal PE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op