085100069903
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 5,1942 |
50 - 999 | € 3,3543 |
1000 + | € 2,5475 |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | No Finish |
Colour | Black |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Insert Height | 28.0 mm |
Insert Height | 1.102 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 100 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 3.937 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan