Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 1,0621 |
250 - 999 | € 0,6444 |
1000 + | € 0,4823 |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | White |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Insert Height | 12.0 mm |
Insert Height | 0.472 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 45.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 1.772 in |
Compatible Wall Thickness Range | 0.8 - 3.5 mm | 0.031 - 0.138 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan