Multifunctionele ronde buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in ronde buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE Kleur: Grijs, Wit, Zwart Serie: SRILT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H1 | Kleur | h | Maximale wanddikte | D | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0215 - € 0,0334 | 10000 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,022 - € 0,0343 | 7000 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0596 - € 0,0928 | 5400 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,3583 - € 0,5573 | 120 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,12 - € 0,1866 | 280 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1312 - € 0,2041 | 480 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0407 - € 0,0634 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2971 - € 0,4622 | 240 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,054 - € 0,084 | 4000 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1252 - € 0,1948 | 5100 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0204 - € 0,0317 | 21250 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0241 - € 0,0375 | 4800 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0308 - € 0,048 | 5700 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,7624 - € 1,1859 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,9948 - € 1,5474 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0532 - € 0,0828 | 9000 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0592 - € 0,0922 | 7000 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0287 - € 0,0446 | 9000 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0646 - € 0,1006 | 600 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2782 - € 0,4328 | 240 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan