Ronde inserts worden gebruikt als veelzijdige beschermende componenten. Tijdens de laatste fase van een project, wanneer een aanzienlijke impactbescherming vereist is, wordt dit geboden door de dikte van de buisinzetkop. De primaire functie is om binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht te voorkomen. Het beschermt ook tegen scherpe randen die door snijwonden zijn ontstaan. Eenvoudig met de hand of met een hamer in te brengen, voor snelle montage. Vaak gebruikt in metaal buisvormige toepassingen voor industriële meubels, specialistische voertuigen, straatborden en steigers.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | h1 | Maximale wanddikte | D | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,058 - € 0,0902 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,0612 - € 0,0681 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0862 - € 0,0958 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,0388 - € 0,0432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0629 - € 0,0978 | 1500 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1211 - € 0,1884 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,1218 - € 0,1895 | 1000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,151 - € 0,1678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2834 - € 0,3149 | Vraag de levertijd aan hier |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,441 - € 0,49 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,019 - € 0,0296 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,9623 - € 1,0693 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| € 1,106 - € 1,2289 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| € 1,2015 - € 1,335 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,0279 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,03 - € 0,0467 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0322 - € 0,0502 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1011 - € 0,1124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0281 - € 0,0437 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,0525 - € 0,0817 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan