Menu Search

Ronde buisinsteekdop 35.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753504

Oud artikelnummer:

20753504

1350 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,1006
1500 - 7499 € 0,0718
7500 + € 0,0646
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 15,09

150 x € 0,1006

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 35.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximale wanddikte 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op