Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | D | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,3108 - € 2,7527 | 7350 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 2,3011 - € 4,8323 | 2500 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Zwart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1602 - € 0,3552 | 2000 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 5,387 - € 7,4822 | 1100 Op voorraad |
|
M10
|
|
Gegoten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,693 - € 1,4554 | 92400 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,6619 - € 1,739 | 1980 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,7242 - € 1,5208 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,9231 - € 1,9384 | 1960 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,4585 - € 0,963 | 4000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,2924 - € 2,714 | 2800 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Zwart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 3,1594 - € 6,6348 | 675 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3903 - € 0,8196 | 5250 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,5994 - € 0,8006 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,6455 - € 1,3557 | 77000 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,7969 - € 1,6736 | 2980 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 5,1793 - € 10,6897 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,693 - € 1,4554 | 3720 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 3,2647 - € 8,0425 | 500 Op voorraad |
|
M10
|
|
Gegoten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9053 - € 1,9011 | 10460 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,5788 - € 1,5208 | 1760 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan