Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaal: ABS, Nylon, Butyraat, LDPE, HDPE Kleur: Zwart Serie: SR1632
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Kleur | Materiaal | OD | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1063 - € 0,2233 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,3876 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,1876 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
13
|
Zwart
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,1488 - € 0,3126 | 4050 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,2051 - € 0,3371 | 2520 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 10165553 | € 0,3081 - € 0,6471 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
| € 0,3138 - € 0,5363 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Zwart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,1142 - € 0,1257 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,4549 | 3600 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
Butyraat
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| € 0,1777 - € 0,2925 | 3150 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,3005 - € 0,6311 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,3203 - € 0,6728 | 1980 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,3427 | Vraag de levertijd aan hier |
18
|
Zwart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,5286 | 1600 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,3508 - € 0,7368 | 765 Op voorraad |
11
|
Zwart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,389 - € 1,1661 | 50 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,3005 - € 0,6311 | 900 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,133 - € 0,2793 | 3600 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,2804 - € 0,4485 | 2400 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,133 - € 0,2793 | 3500 Op voorraad |
20
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm