Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaal: ABS, Nylon, Butyraat, LDPE, HDPE Kleur: Zwart Serie: SR1632
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Kleur | Materiaal | OD | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3005 - € 0,6311 | Vraag de levertijd aan hier |
19
|
Zwart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,4363 - € 0,9162 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,8061 - € 1,2948 | 500 Op voorraad |
13
|
Zwart
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,4515 - € 0,9483 | Vraag de levertijd aan hier |
18
|
Zwart
|
Butyraat
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,4576 - € 0,9611 | 1120 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,2558 - € 0,3095 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Zwart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,3118 - € 0,7368 | 1020 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,1142 - € 0,1256 | Vraag de levertijd aan hier |
19
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,1379 - € 0,2896 | 28500 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,182 - € 0,3133 | Vraag de levertijd aan hier |
15
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,1404 - € 0,17 | Vraag de levertijd aan hier |
14
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,1325 - € 0,2423 | Vraag de levertijd aan hier |
18
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,1876 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
13
|
Zwart
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,1378 - € 0,1516 | Vraag de levertijd aan hier |
19
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | 2520 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,3876 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,1142 - € 0,1257 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,133 - € 0,2793 | 8000 Op voorraad |
12
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,1063 - € 0,2233 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,2883 - € 0,6055 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Zwart
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm