Menu Search

Ronde eindkappen - Standaard

Op voorraad

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar.Zeer geschikt voor de bescherming van buizen, pijpen en stangen.Het helpt om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR5763

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d h Bestellen
€ 0,1438 - € 0,1983 3000 Op voorraad
10.0 mm
25.0 mm
€ 0,1212 - € 0,1922 423 Op voorraad
3.5 mm
23.0 mm
€ 0,126 - € 0,1632 659 Op voorraad
6.0 mm
25.0 mm
€ 0,1244 - € 0,1617 Vraag de levertijd aan hier
5.0 mm
24.0 mm
€ 0,1147 - € 0,1601 8344 Op voorraad
4.7 mm
15.0 mm
€ 0,1334 - € 0,1846 4467 Op voorraad
8.0 mm
25.0 mm
€ 0,1336 - € 0,1876 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
23.0 mm
€ 0,1296 - € 0,18 53398 Op voorraad
7.0 mm
25.0 mm
Ronde eindkappen - Standaard LDPE - PIR Naturel

10082669

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1438

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkappen - Standaard LDPE - PIR Naturel

10082539

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1212

Voorraadniveaus
423 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkappen - Standaard LDPE - PIR Naturel

10082591

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,126

Voorraadniveaus
659 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkappen - Standaard LDPE - PIR Naturel

10082577

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1244

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkappen - Standaard LDPE - PIR Naturel

10082560

Prijsbereik
€ 0,1601 - € 0,1147

Voorraadniveaus
8344 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkappen - Standaard LDPE - PIR Naturel

10082638

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1334

Voorraadniveaus
4467 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkappen - Standaard LDPE - PIR Naturel

10082553

Prijsbereik
€ 0,1876 - € 0,1336

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkappen - Standaard LDPE - PIR Naturel

10082614

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,1296

Voorraadniveaus
53398 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790