Kabelwartelringen zijn geschikt om te gebruiken met Essentra's assortiment van kabelwartels en sluitmoeren. Ze zijn gemaakt van neopreen, snel te monteren en werken als afdichting.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0372 - € 0,0372 | 42000 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,1371 - € 0,1371 | 1180 Op voorraad |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| € 0,0497 - € 0,0497 | 19861 Op voorraad |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,1129 - € 0,1129 | 7001 Op voorraad |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| € 0,0261 - € 0,0261 | 20704 Op voorraad |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,0497 - € 0,0497 | 2482 Op voorraad |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,1358 | 4513 Op voorraad |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| € 0,0468 - € 0,0468 | 78454 Op voorraad |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,0623 - € 0,0623 | 2248 Op voorraad |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| € 0,1588 - € 0,1855 | 1370 Op voorraad |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 10380970 | € 0,0372 - € 0,0372 | 44915 Op voorraad |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| € 0,0871 - € 0,0871 | 177274 Op voorraad |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| € 0,0623 - € 0,0623 | 10600 Op voorraad |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0871 - € 0,0871 | Vraag de levertijd aan hier |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 0,0316 - € 0,0372 | 38394 Op voorraad |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,0344 - € 0,035 | 8109 Op voorraad |
PG 7
|
|
||
| € 0,0271 - € 0,0271 | 56121 Op voorraad |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0623 - € 0,0623 | 13815 Op voorraad |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| € 0,1296 - € 0,1499 | 668 Op voorraad |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 0,1198 - € 0,1362 | Vraag de levertijd aan hier |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan