Menu Search

Rechthoekige inzetstukken

Op voorraad

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.

  • Geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
350 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B T2 Kleur A Materiaal T1 Type Bestellen
€ 0,0613 - € 0,1356 400 Op voorraad
10.0 mm
0.8 mm
Zwart
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,3391 - € 0,5509 167 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,1673 - € 0,3095 5498 Op voorraad
10.0 mm
1.5 mm
Grijs
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,2917 - € 0,7123 7000 Op voorraad
25.4 mm
1.0 mm
Zwart
50.8 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
2
€ 0,0777 - € 0,1723 3600 Op voorraad
15.0 mm
1.0 mm
Zwart
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,1673 - € 0,3095 4229 Op voorraad
10.0 mm
1.5 mm
Zwart
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,1688 - € 0,3095 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
1.0 mm
Zwart
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,2547 - € 0,4665 5299 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Wit
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 1,0753 - € 1,0753 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
Wit
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,4043 - € 0,6561 794 Op voorraad
30.0 mm
1.0 mm
Grijs
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,4532 - € 1,0027 890 Op voorraad
25.0 mm
1.5 mm
Wit
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,1718 - € 0,314 10262 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Zwart
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,3451 - € 0,7613 3229 Op voorraad
10.0 mm
0.8 mm
Grijs
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,3451 - € 0,7613 125 Op voorraad
10.0 mm
0.8 mm
Wit
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,4236 - € 0,939 1805 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Grijs
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,465 - € 1,0234 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
1.0 mm
Zwart
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,2606 - € 0,4754 1207 Op voorraad
20.0 mm
1.5 mm
Zwart
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,2206 - € 0,4028 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
1.5 mm
Zwart
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,391 - € 0,6354 1765 Op voorraad
20.0 mm
1.5 mm
Zwart
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,2532 - € 0,4621 9007 Op voorraad
15.0 mm
1.0 mm
Wit
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • van 18
Rechthoekig Buisinzetstuk 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Zwart PE

10078044

Prijsbereik
€ 0,1356 - € 0,0613

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Zwart PE

10181577

Prijsbereik
€ 0,5509 - € 0,3391

Voorraadniveaus
167 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Type
    1
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grijs PE

10181485

Prijsbereik
€ 0,3095 - € 0,1673

Voorraadniveaus
5498 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 50.8 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Zwart LDPE - PIR

10074466

Prijsbereik
€ 0,7123 - € 0,2917

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    15.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10078075

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,0777

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Zwart PE

10181492

Prijsbereik
€ 0,3095 - € 0,1673

Voorraadniveaus
4229 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Zwart PE

10181522

Prijsbereik
€ 0,3095 - € 0,1688

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Wit PE

10181539

Prijsbereik
€ 0,4665 - € 0,2547

Voorraadniveaus
5299 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Wit PE

10181560

Prijsbereik
€ 1,0753 - € 1,0753

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Type
    1
Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs PE

10181737

Prijsbereik
€ 0,6561 - € 0,4043

Voorraadniveaus
794 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Wit PE

10181775

Prijsbereik
€ 1,0027 - € 0,4532

Voorraadniveaus
890 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Zwart PE

10181553

Prijsbereik
€ 0,314 - € 0,1718

Voorraadniveaus
10262 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grijs PE

10181812

Prijsbereik
€ 0,7613 - € 0,3451

Voorraadniveaus
3229 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Wit PE

10181805

Prijsbereik
€ 0,7613 - € 0,3451

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs PE

10181843

Prijsbereik
€ 0,939 - € 0,4236

Voorraadniveaus
1805 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10181881

Prijsbereik
€ 1,0234 - € 0,465

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Zwart PE

10181638

Prijsbereik
€ 0,4754 - € 0,2606

Voorraadniveaus
1207 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Zwart PE

10181720

Prijsbereik
€ 0,4028 - € 0,2206

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Zwart PE

10181768

Prijsbereik
€ 0,6354 - € 0,391

Voorraadniveaus
1765 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Wit PE

10181508

Prijsbereik
€ 0,4621 - € 0,2532

Voorraadniveaus
9007 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm