Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | T2 | Kleur | A | Materiaal | T1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0596 - € 0,1319 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1473 - € 0,3094 | 891 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2089 - € 0,5204 | 300 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0756 - € 0,1676 | 123 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1374 - € 0,3025 | 1810 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5158 - € 1,1407 | 1750 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0523 - € 0,1158 | 32800 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5403 - € 1,068 | 400 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4466 - € 1,0862 | 750 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0631 - € 0,1397 | 800 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0952 - € 0,2105 | 139 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1873 - € 0,4145 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1873 - € 0,4145 | 11 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0756 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0847 - € 0,1872 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2262 - € 0,4841 | 224 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
€ 0,1113 - € 0,2562 | 2000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2175 - € 0,5264 | 100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,8674 - € 2,7121 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,304 - € 0,6747 | 3200 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan