Rechthoekige buis inserts worden gebruikt als veelzijdige beschermende componenten. Tijdens de laatste fase van een project, wanneer een aanzienlijke impactbescherming vereist is, wordt dit geboden door de dikte van de buisinzetkop. De primaire functie is om binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht te voorkomen. Het beschermt ook tegen scherpe randen die door snijwonden zijn ontstaan. Eenvoudig met de hand of met een hamer in te brengen, voor snelle montage. Vaak gebruikt in metaal buisvormige toepassingen voor industriële meubels, specialistische voertuigen, straatborden en steigers.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILRPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | H | h | A | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2991 - € 0,4653 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,7245 - € 0,805 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,7071 - € 0,7857 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,4379 - € 0,4866 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,7504 - € 0,8338 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0429 - € 0,0668 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0427 - € 0,0664 | 2250 Op voorraad |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0393 - € 0,0611 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,066 - € 0,0733 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0559 - € 0,0621 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0703 - € 0,0782 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,108 - € 0,1201 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1207 - € 0,1878 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1743 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,2477 - € 0,3854 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1963 - € 0,3054 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,4539 - € 0,5044 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,288 - € 0,32 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,621 - € 0,69 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,608 - € 0,6756 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan