Rechte kappen vormen een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens diverse markeerprocessen, zoals lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking, en processen die delen blootstellen aan hoge temperaturen. Zeer veelzijdig en ook inzetbaar als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Deze maskeerkappen en -pluggen kunnen worden gebruikt om draadeinden, pennen, buiseinden en andere toepassingen waarbij bescherming vereist is, te beschermen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed aanbod aan materialen en uitgebreid assortiment aan kleurenopties, waardoor ze precies voldoen aan de vereisten van uw project.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter kap | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2222 - € 0,2476 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
€ 0,2816 - € 0,3425 | 29 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||||
€ 0,3495 - € 0,4246 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
€ 0,3906 - € 0,4713 | 3694 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
€ 0,7303 - € 0,8109 | 17 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
€ 0,7982 - € 0,886 | 35 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
499675 | € 0,1041 - € 0,1157 | 31101 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
||||||||
€ 1,2709 - € 1,4096 | 200 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
€ 0,1292 - € 0,1429 | 7482 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
€ 0,3142 - € 0,3142 | 7082 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
€ 0,1183 - € 0,1314 | 5852 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
|||||||||
€ 0,1641 - € 0,1825 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1585 - € 0,1769 | 118 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
|||||||||
€ 0,2278 - € 0,2278 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
€ 0,5477 - € 0,5477 | 456 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
€ 0,1167 - € 0,1248 | 9571 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
|||||||||
€ 0,1585 - € 0,1698 | 13093 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
€ 0,3382 - € 0,4076 | 1500 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||||
€ 0,1388 - € 0,1684 | 145 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
€ 0,1256 - € 0,1528 | 107 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan