Rechte kappen vormen een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens diverse markeerprocessen, zoals lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking, en processen die delen blootstellen aan hoge temperaturen. Zeer veelzijdig en ook inzetbaar als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Deze maskeerkappen en -pluggen kunnen worden gebruikt om draadeinden, pennen, buiseinden en andere toepassingen waarbij bescherming vereist is, te beschermen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed aanbod aan materialen en uitgebreid assortiment aan kleurenopties, waardoor ze precies voldoen aan de vereisten van uw project.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter kap | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2533 - € 0,2533 | 41135 Op voorraad |
|
|||||||||
€ 0,3665 - € 0,3665 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|||||||||
€ 1,1407 - € 1,1407 | 58 Op voorraad |
|
|||||||||
€ 0,076 - € 0,0845 | 888 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
|||||||||
€ 0,0985 - € 0,1095 | 130 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||||
€ 0,1655 - € 0,2009 | 76 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
|||||||||
€ 0,1028 - € 0,1248 | 83 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
|||||||||
€ 0,1684 - € 0,2066 | 68 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
|||||||||
€ 0,409 - € 0,4996 | 41 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
€ 0,5887 - € 0,6538 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
€ 0,7303 - € 0,8138 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
€ 0,6439 - € 0,7161 | 3480 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
€ 0,5081 - € 0,5647 | 8710 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
|||||||||
€ 0,1471 - € 0,1641 | 8535 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
€ 0,3962 - € 0,4401 | 825 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
€ 0,132 - € 0,1471 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.15 in
3.8 mm
|
|||||||||
€ 0,1116 - € 0,1241 | 3981 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
€ 0,2009 - € 0,2222 | 20628 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
|||||||||
€ 0,2391 - € 0,266 | 47443 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
€ 0,2052 - € 0,2052 | 3102 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan