Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | IH | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8105 - € 1,8847 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| € 0,6055 - € 2,2439 | 960 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| € 1,2844 - € 1,3412 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
EPDM
|
|
||
| € 0,0687 - € 0,0687 | 35478 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan