Menu Search

Dop 7.5 mm 38.1 mm Siliconenrubber Naturel

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
Essentra artikelnummer:

10606209

Oud artikelnummer:

1475737

1365 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 7.5 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M8, 5/16 in UNF, 1/16 in BSP
Massief materiaal Silicone
Kleur Naturel
Goederencode 3923509000

Product 1475737 vervangt:

Cape 7.5 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra artikelnummer: 10377819
Oud artikelnummer: 461697

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op