Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | IH | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,081 - € 0,0987 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0681 - € 0,0758 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1061 - € 0,118 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0527 | 155985 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0819 - € 0,091 | 13000 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 1,2153 - € 1,4594 | 4150 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 0,1601 - € 0,1937 | 22542 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,1815 - € 0,2227 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,1354 - € 0,1647 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2395 - € 0,2669 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1496 - € 0,1815 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,3035 - € 0,3691 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,6941 - € 0,7704 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 1,37 - € 1,5195 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,6346 - € 0,7048 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1063 - € 0,125 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10292808 | € 0,1122 - € 0,1247 | 43087 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
| € 0,1632 - € 0,1815 | 7500 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,1292 - € 0,1435 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Roze
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 1,1045 - € 1,2281 | 1990 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
Lichtgroen
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm